??
Селекция на CAD модел
K1125.119X320
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1125 - Ball chains
Bill of material
K1125.119X320
BESTKIPP
Order No.
K1125.119X320
AUSF
Surface finish
with key ring
FORM
Form
B
MATERIAL
Material
Stainless steel mm
L
Length
320 mm
D
diameter
19 mm
D1
diameter
1.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0137 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73151200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245259502
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D

Embedded user actions